Informazioni per l'ordinazione e accessori - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Le seguenti tabelle forniscono i codici prodotto e la descrizione dei modelli XPM e degli accessori.

Tabella 1. Informazioni per l'ordinazione dei dispositivi XPM

Codice prodotto

Descrizione

M4 -XPM 04060-0

Modulo di espansione ingressi/uscite a 10 punti

Comprende: comunicazione MS/TP; 10 punti (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); ingresso a 24 VAC

M4 -XPM 09090-0

Modulo di espansione ingressi/uscite a 18 punti

Comprende: comunicazione MS/TP; 18 punti (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); ingresso a 24 VAC

M4 -XPM 18000-0

Modulo di espansione ingressi a 18 punti

Comprende: comunicazione MS/TP; 18 punti (18 BI); ingresso a 24 VAC

Nota: Sono disponibili modelli XPM conformi ai requisiti del Buy American Act. Per ordinare il modello che è conforme ai requisiti del Buy American Act, aggiungere una G alla fine del codice prodotto. Per esempio, M4 -XPM 04060-0G.

Tabella 2. Accessori serie XPM (da ordinare separatamente)

Codice prodotto

Descrizione

TL-CCT-0

Software Controller Configuration Tool (CCT)

MS-FCP-0

File del pacchetto firmware dei regolatori Metasys richiesti per CCT

TL-CWCVT-0

Convertitore di comunicazione che fornisce una connessione wireless temporanea tra un dispositivo host e regolatori di apparati che supportano il protocollo BACnet MS/TP.

Sensori ambiente Wireless serie WRZ

Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori.

WRZ-7860-0

Ricevitore per sistemi di rilevamento ambiente wireless one-to-one - funziona con i sensori serie WRZ

Fare riferimento al documento WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) per un elenco dei prodotti disponibili.

WRZ-SST-120

Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Per l'uso con sistemi 10mW WRZ e WRZ-7860 di potenza inferiore.

Fare riferimento a Guida all'installazione dello strumento di sistema per sensori Wireless WRZ-SST-120 (24-10563-55) per le istruzioni di utilizzo.

ZFR-HPSST-0

Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10mW). Consultare il documento ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (cod. articolo 24-11461-00012) per istruzioni relative all'utilizzo.

Sistema di Bus di campo Wireless serie WRG1830/ZFR183x Pro

Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

Y64T15-0

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 92 VA, montaggio su piedino, 72,2 cm (30") di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2

Y65A13-0

Trasformatore, 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AS), 20,32 cm (8"), di cavi primari e 76,2 cm (30") di cavi secondari, classe 2

Y65T31-0

Trasformatore, Primario 120/208/240 VAC a Secondario 24 VAC, 40 VA, montaggio su base (Y65AR+), 20,32 cm (8 pollici), morsettiera a vite del conduttore del primario e del secondario, classe 2

Y65T42-0

Trasformatore, Primario 120/208/240 VAC a Secondario 24 VAC, 40 VA, montaggio a mozzo (Y65SP +), 20,32 cm (8 pollici), morsettiera a vite del conduttore del primario e del secondario, classe 2

ACC-TBKINOUT-0

Kit morsettiera di ricambio per morsettiere di ingresso e uscita SNC Serie CG, serie CV, MCCe prodotti XPM. Il Kit include 5 morsettiere per 2, 3 e 4 posizioni di ingresso e uscita. 30 morsettiere in totale.

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit morsettiera di ricambio per alimentazione, Bus FC e Bus SA per SNC, Serie CG, serie CV, MCCe prodotti XPM. I Kit includono 5 morsettiere per ciascun tipo. 15 morsettiere in totale.

MS-FIT100-0

Lo strumento Field Inspection o (FIT) è un dispositivo palmare portatile con un'interfaccia utente, utilizzato per testare e diagnosticare il bus di comunicazione protocollo BACnet MS/TP RS-485 che collega i controllori di supervisione e i controllori per apparati alle interfacce dei punti di campo.

Il FIT può essere utilizzato per verificare il cablaggio del bus RS-485 MS/TP e per verificare la corretta comunicazione dei controllori di supervisione e dei controllori per apparati collegati al bus. Il FIT può essere utilizzato sia sul bus FC sia sul bus SA.

TL-BRTRP-0

Router portatile BACnet/IP a MS/TP