Rimozione del coperchio del modulo di espansione - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Informazioni su questa attività

Importante: Scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti del modulo di espansione. Utilizzare le precauzioni necessarie durante l'installazione, la configurazione e la manutenzione del modulo di espansione per evitare di danneggiarlo.
Importante: Scollegare tutte le fonti di alimentazione del modulo di espansione prima di rimuovere il coperchio e cambiare la posizione di qualsiasi ponticello o dell'interruttore EOL sul modulo di espansione. Il mancato scollegamento dell'alimentazione prima di cambiare la posizione di un ponticello o dell'interruttore EOL può provocare danni al modulo di espansione e annullare qualsiasi garanzia.

Il coperchio del modulo di espansione è tenuto in posizione da quattro fermi di plastica che si estendono dalla base e si inseriscono nelle fessure all'interno del coperchio dell'alloggiamento.

Per rimuovere il coperchio del modulo di espansione, procedere come segue.

Procedura

  1. Mettere la punta delle dita sotto le due linguette di sollevamento del coperchio (Caratteristiche fisiche) sui lati del coperchio dell'alloggiamento e fare delicatamente leva sulla parte superiore del coperchio per staccarlo dai due fermi superiori.
  2. Far ruotare ulteriormente la parte superiore del coperchio per liberarlo dai due fermi inferiori.
  3. Riposizionare il coperchio posizionandolo perfettamente sulla base e poi spingerlo delicatamente e uniformemente sui fermi fino a quando non scattano in posizione di bloccaggio.
    Figura 1. XPM con coperchio rimosso che mostra l'interruttore EOL e le posizioni dei ponticelli (è illustrato il modello XPM09090)