Messa in servizio - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

I moduli di espansione si mettono in servizio con il software Controller Configuration Tool (CCT) utilizzando il Gateway MAP (Mobile Access Portal), un dongle wireless ZFR o in modalità passthrough se collegati a un controllore di rete. Fare riferimento a Controller Tool Help (LIT-12011147) per informazioni dettagliate sulla messa in servizio dei moduli di espansione.