Impostazione dell'indirizzo del dispositivo - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Informazioni su questa attività

Metasys i moduli di espansione sono dispositivi su bus MS/TP (FC o SA). Prima di utilizzare i moduli di espansione su un bus, si deve impostare un indirizzo di dispositivo valido e unico per ogni modulo di espansione sul bus. L'indirizzo del dispositivo XPM imposta le posizioni dei selettori rotativi usati per l'indirizzo di dispositivo nella parte superiore del modulo di espansione.

La tabella seguente descrive gli indirizzi di dispositivo validi che è possibile impostare con i selettori rotativi per le applicazioni su bus di comunicazione.

Tabella 1. Selezione degli indirizzi di dispositivo
Modalità di comunicazione su bus FC Intervallo di indirizzi di dispositivo validi

Comunicazione MS/TP cablata

4-127
Nota: Gli indirizzi 0-3 sono riservati e non possono essere utilizzati sui moduli di espansione.
Comunicazione wireless ZFR Pro 4-127
Nota: Gli indirizzi 0-3 sono riservati e non possono essere utilizzati sui moduli di espansione.

L'indirizzo del dispositivo è un indirizzo decimale che viene impostato utilizzando tre selettori rotanti situati nella parte superiore del modulo di espansione. I numeri sono ordinati da sinistra a destra, 100, 10 e 1 quando il modulo di espansione è orientato come in Caratteristiche fisiche. Nella figura seguente, i selettori sono impostati su 1 2 3, in modo tale da designare l'indirizzo del dispositivo di questo modulo di espansione come 123.

Figura 1. Blocco di selettori rotativi per gli indirizzi di dispositivo

L'indirizzo del dispositivo deve corrispondere a quello definito nello Strumento di configurazione del regolatore (CCT) sotto Definisci Hardware > Impostazioni di rete.

Per impostare gli indirizzi dei dispositivi sui moduli di espansione XPM, procedere come segue:

Procedura

  1. Impostare un indirizzo di dispositivo univoco e sequenziale per ognuno dei dispositivi collegati al bus FC o SA, iniziando con l’indirizzo di dispositivo 4.
  2. Per assicurare le migliori prestazioni del bus, impostate indirizzi di dispositivo sequenziali senza spazi vuoti nell'intervallo degli indirizzi di dispositivo (4, 5, 6, 7, 8, 9, e così via). Non è necessario che i dispositivi siano collegati fisicamente sul bus secondo l'ordine degli indirizzi di dispositivo numerici.
  3. Scrivere l'indirizzo del dispositivo di ogni modulo di espansione sull'etichetta bianca sotto il blocco di selettori rotanti sul coperchio del modulo di espansione.

    Fare riferimento a MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) per ulteriori informazioni sugli indirizzi dei dispositivi e su come impostarli nei bus MS/TP.