Impostazione dei ponticelli del loop di corrente UI - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Avvertenza
  • Pericolo di scosse elettriche:
  • Scollegare l'alimentazione del modulo di espansione prima di tentare di regolare i ponticelli del loop di corrente UI. La mancata disconnessione dell'alimentazione può provocare scosse elettriche.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique:
  • Débrancher l'alimentation de l'controller avant tout réglage du UI current loop jumpers. Le non-respect de cette précaution risque de provoquer une décharge électrique.

I ponticelli del loop di corrente dell'UI sono sulla scheda a circuito integrato sotto il coperchio del modulo di espansione vicino ai morsetti UI (Rimozione del coperchio del modulo di espansione). Quando un UI è definito (nel software del sistema) come ingresso analogico 4-20 mA, impostare il ponticello del loop di corrente dell'UI sulla posizione Enabled (Impostazione dei ponticelli del loop di corrente UI).

Figura 1. Posizioni dei ponticelli del loop di corrente UI

Impostando il ponticello del loop di corrente sulla posizione Enabled, si collega una resistenza interna da 100 ohm attraverso i morsetti UI, che mantiene il circuito del loop di corrente 4-20 mA anche quando l'alimentazione del modulo di espansione è interrotta o spenta.

Importante: I ponticelli del loop di corrente devono essere in posizione Disabled (predefinita) per tutte le UI che non sono impostate per funzionare come ingressi analogici 4-20 mA.
Importante: Un ponticello del loop di corrente deve essere in posizione Enabled per mantenere un loop di corrente 4-20 mA chiuso.

Le seguenti tabelle identificano gli interruttori del loop di corrente associati a ciascuna UI sui modelli XPM09090 e XPM04060.

Tabella 1. Ingressi UI XPM09090 e denominazioni dei ponticelli
Denominazione ingresso universale (UI) Denominazione ponticello sulla scheda a circuito integrato

UI-1

J13

UI-2

J14

UI-3

J15

UI-4

J16

UI-5

J17

UI-6

J18

UI-7

J19

Tabella 2. Ingressi UI XPM04060 e denominazioni dei ponticelli
Denominazione ingresso universale (UI) Denominazione ponticello sulla scheda a circuito integrato

UI-1

J10

UI-2

J11

UI-3

J12