Configurazione delle comunicazioni wireless - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Informazioni su questa attività

Per configurare un modulo di espansione da usare con il sistema di bus di campo wireless serie ZFR183x Pro, procedere come segue:

Procedura

  1. Scollegare l'alimentazione 24 VAC dal modulo di espansione.
  2. Collegare i morsetti di ingresso/uscita e il bus FC.
    Nota: Nelle applicazioni di rete wireless, non collegare alcun cavo alla morsettiera del bus FC.
  3. Importante: Prima di accendere il modulo di espansione XPM, collegare il Router del bus di campo Wireless ZFR183x Pro alla porta del bus FC (jack modulare RJ-12) sulla parte anteriore del dispositivo.
  4. Assicuratevi che i selettori rotanti del modulo di espansione siano impostati sull'indirizzo corretto del dispositivo. Per dettagli in merito all'impostazione di un indirizzo del dispositivo, vedere la sezione Impostazione dell'indirizzo del dispositivo.
  5. Ricollegare l'alimentazione 24 VAC al modulo di espansione.

    Per ulteriori informazioni sul sistema di bus di campo wireless ZFR Pro, vedere WRG1830/ ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).