Le figure seguenti mostrano le caratteristiche fisiche dei moduli di espansione XPM che vengono descritte nella tabella di accompagnamento con riferimento a ulteriori informazioni dove necessario.
| Caratteristica fisica: descrizione e riferimenti | |
|---|---|
|
1 |
Morsettiera uscita digitale (BO) : morsetti neri. Presente solo sui modelli XPM09090 e XPM04060. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O. |
|
2 |
Morsettiera uscita configurabile (CO) : morsetti neri. Presente solo sui modelli XPM09090 e XPM04060. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O. |
|
3 |
Morsettiera uscita analogica (AO) : morsetto nero. Presente solo nel modello XPM09090. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O. |
|
4 |
Blocco di selettori rotativi per l'indirizzo di dispositivo: indirizzo decimale, vedere Impostazione dell'indirizzo del dispositivo. |
|
5 |
Morsettiera di alimentazione: morsetti grigi; 24 VAC, Classe 2. Vedere Morsettiera di alimentazione. |
|
6 |
Linguetta di sollevamento coperchio. Vedere Rimozione del coperchio del modulo di espansione. |
|
7 |
Morsettiera per Bus SA/FC: morsetto arancione. Vedere Morsettiera bus SA/FC. |
|
8 |
Interruttore di fine linea (EOL). Vedere Impostazione dell'interruttore di fine linea (EOL). |
|
9 |
Morsettiera ingresso digitale (BI) : morsetti bianchi. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O. |
|
10 |
Morsettiera ingresso universale (UI) : Presente solo sui modelli XPM09090 e XPM04060. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O. |
|
11 |
Porta bus controllore di campo (FC)/sensore-attuatore (SA) (jack modulare RJ-12 a 6 pin). Vedere Porta del bus SA/FC. |
|
12 |
LED di stato. Vedere LED di stato e relativi stati. |