Caratteristiche fisiche - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Le figure seguenti mostrano le caratteristiche fisiche dei moduli di espansione XPM che vengono descritte nella tabella di accompagnamento con riferimento a ulteriori informazioni dove necessario.

Figura 1. Caratteristiche fisiche di XPM09090 e XPM04060 (modello XPM09090)
Figura 2. XPM18000 caratteristiche fisiche
Tabella 1. Caratteristiche fisiche dei moduli di espansione
  Caratteristica fisica: descrizione e riferimenti

1

Morsettiera uscita digitale (BO) : morsetti neri. Presente solo sui modelli XPM09090 e XPM04060. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O.

2

Morsettiera uscita configurabile (CO) : morsetti neri. Presente solo sui modelli XPM09090 e XPM04060. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O.

3

Morsettiera uscita analogica (AO) : morsetto nero. Presente solo nel modello XPM09090. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O.

4

Blocco di selettori rotativi per l'indirizzo di dispositivo: indirizzo decimale, vedere Impostazione dell'indirizzo del dispositivo.

5

Morsettiera di alimentazione: morsetti grigi; 24 VAC, Classe 2. Vedere Morsettiera di alimentazione.

6

Linguetta di sollevamento coperchio. Vedere Rimozione del coperchio del modulo di espansione.

7

Morsettiera per Bus SA/FC: morsetto arancione. Vedere Morsettiera bus SA/FC.

8

Interruttore di fine linea (EOL). Vedere Impostazione dell'interruttore di fine linea (EOL).

9

Morsettiera ingresso digitale (BI) : morsetti bianchi. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O.

10

Morsettiera ingresso universale (UI) : Presente solo sui modelli XPM09090 e XPM04060. Vedere Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O.

11

Porta bus controllore di campo (FC)/sensore-attuatore (SA) (jack modulare RJ-12 a 6 pin). Vedere Porta del bus SA/FC.

12

LED di stato. Vedere LED di stato e relativi stati.