|
Tipo di dispositivo di campo |
Tipo di ingresso/uscita |
Schemi delle terminazioni |
|---|---|---|
|
Sensore temperatura |
UI |
|
|
Ingresso di tensione - Alimentazione esterna |
UI |
|
| Ingresso di tensione - Alimentazione interna |
UI |
|
| Ingresso di tensione (auto-alimentato) |
UI |
|
| Ingresso di corrente - Alimentazione esterna (isolata) |
UI |
|
| Ingresso di corrente - Alimentazione interna (2 cavi) |
UI |
|
| Ingresso di corrente - Alimentazione interna (3 cavi) |
UI |
|
| Ingresso di corrente - Alimentazione esterna (in loop) |
UI |
|
| Feedback da EPP-1000 |
UI |
|
| Contatto pulito (ingresso binario) |
UI o BI |
|
| Uscita 0-10 VDC verso l'attuatore (alimentazione esterna) |
AO |
|
| Uscita 0-10 VDC verso l'attuatore (alimentazione interna) |
AO |
|
| Uscita di corrente |
AO |
|
| Uscita Triac a 24 VAC (interruttore lato basso, alimentazione esterna) |
AO |
|
| Uscita analogica (corrente) |
AO |
|
| Uscita da 4–20 mA all'attuatore |
AO |
|
| Uscita da 4–20 mA all'attuatore |
AO |
|
|
Controllo incrementale all'attuatore (interruttore lato basso, alimentazione esterna)
|
BO |
|
|
Uscita binaria a 24 VAC (interruttore lato basso, alimentazione esterna)
|
BO |
|
|
Uscita binaria a 24 VAC (interruttore lato alto, alimentazione esterna)
|
BO |
|
|
Controllo incrementale all'attuatore (interruttore lato alto, alimentazione esterna)
|
BO |
|
| Stat di rete con presa telefonica (indirizzo fisso = 199) |
Bus SA |
Nota: Il connettore inferiore (J2) dei sensori serie TE-700 e TE-6x00 non è utilizzabile come bus di zona o collegamento SAB.
|
| Stat di rete con morsetti indirizzabili |
Bus SA |
|
| Stat di rete con morsetti (indirizzo fisso = 199) |
Bus SA |
|
La serie di schemi delle terminazioni di Johnson Controls fornisce dettagli per il cablaggio degli ingressi e delle uscite dei moduli di espansione. Vedere le figure in questa sezione per gli schemi delle terminazioni applicabili.
Nota: I riferimenti alle uscite analogiche si applicano solo al modello XPM09090.