Porta del bus SA/FC - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

La porta del bus SA/FC sul fronte del modulo di espansione è un jack modulare RJ-12 a 6 posizioni che fornisce una connessione per i dispositivi sul bus SA o un router wireless ZFR183x Pro a seconda del bus su cui il modulo di espansione sta funzionando.

La porta del bus SA/FC è collegata internamente alla morsettiera del bus SA/FC. Vedere Linee guida per il cablaggio di bus di comunicazione e alimentazione per ulteriori informazioni sulle funzioni, i valori nominali e i requisiti della porta del bus di comunicazione. L'assegnazione dei pin della porta del bus SA/ FC è illustrata in Caratteristiche fisiche .

Figura 1. Assegnazioni dei pin per porte di sensore, bus SA e bus FC sui moduli di espansione