Morsettiere di ingresso e uscita - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

I modelli XPM hanno morsettiere di ingresso e uscita rimovibili. Sui modelli XPM09090 e XPM04060, tutte le morsettiere di ingresso sono situate sul lato inferiore del controllore e le morsettiere di uscita sono situate nella parte superiore del modulo di espansione. L'XPM18000 ha solo ingressi che si trovano sia sulla parte superiore che inferiore del modulo di espansione. Per informazioni sulla rimozione di una morsettiera, vedere Rimozione di una morsettiera. Per ulteriori informazioni sulle funzioni, i valori nominali e i requisiti dei morsetti I/O vedere Linee guida per il cablaggio, funzioni, valori nominali e requisiti dei morsetti.