Morsettiera di alimentazione - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

La morsettiera di alimentazione a 24 VAC è una morsettiera grigia removibile a 2 pin che si inserisce in un morsetto con pin montato sulla scheda sul lato superiore destro del modulo di espansione.

Collegare i cavi di alimentazione a 24 VAC provenienti dal trasformatore ai morsetti HOT e COM della morsettiera come mostrato nella Morsettiera di alimentazione. Per ulteriori informazioni sulla morsettiera di alimentazione elettrica, vedere Linee guida per il cablaggio di bus di comunicazione e alimentazione.

Figura 1. Cablaggio della morsettiera di alimentazione a 24 VAC
Tabella 1. Cablaggio della morsettiera di alimentazione
  Descrizione
1 Morsettiera di alimentazione
2 Morsetti di alimentazione
3 Fili del trasformatore di potenza 24 VAC Classe 2 di Johnson Controls
4 24 VAC (filo arancione)
5 COM (filo marrone)
Nota: I colori dei fili di alimentazione possono essere diversi sui trasformatori di altri produttori. Fare riferimento alle istruzioni del produttore del trasformatore e i disegni di installazione del progetto per i dettagli sul cablaggio.
Importante: Collegare l'alimentatore a 24 VAC al modulo di espansione e a tutti gli altri dispositivi di rete in modo che la fasatura del trasformatore sia uniforme tra i dispositivi di rete. L'alimentazione dei dispositivi di rete con una messa in fase dell'alimentatore a 24 VAC uniforme riduce i rumori, le interferenze e i problemi di ritorno di terra. Il modulo di espansione non richiede una connessione di terra.
Importante: I cavi di alimentazione devono essere inferiori a 30 metri tra il modulo di espansione e il trasformatore. Gli ingressi/uscite con cavi di lunghezza inferiore a 30 m (100 ft) solitamente non richiedono un offset nella configurazione del software. Cavi di lunghezza superiore a 30 m (100 ft) possono richiedere un offset nella configurazione del software di ingressi/uscite.