Morsettiere e porte bus - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Vedere Caratteristiche fisiche per le posizioni di morsettiere e porte bus sul modulo di espansione XPM. Osservare le seguenti linee guida per il cablaggio di un modulo di espansione XPM.