Linee guida per il cablaggio, funzioni, valori nominali e requisiti dei morsetti - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Questa sezione fornisce ulteriori linee guida sul cablaggio di ingresso e di uscita, sulla lunghezza massima del cavo in funzione della corrente di carico e sul cablaggio del bus SA e dell'alimentazione.

Per informazioni sulla rimozione di una morsettiera dal modulo di espansione, vedere Rimozione di una morsettiera.