Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

La Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili definisce le linee guida per la lunghezza dei cavi per le varie dimensioni dei cavi che possono essere utilizzate per collegare ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V). Le dimensioni e le lunghezze dei cavi da utilizzare per le uscite relè ad alta tensione (>30 V) dipendono dal carico collegato al relè e dai codici elettrici vigenti a livello locale nazionale o regionale.

Tabella 1. Linee guida per la lunghezza dei cavi

Linea guida

Dimensioni/sezione e tipo di filo

Lunghezza massima e tipo di cavo

Presupposti

A

1,0 mm (18 AWG) intrecciato in rame

457 m (1.500 ft) filo twistato

Caduta di tensione massima di 100 mV

A seconda della lunghezza del cavo e del dispositivo di ingresso o uscita collegato, nel software di configurazione si dovrà definire un offset per il punto di ingresso o uscita.

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,8 mm (20 AWG), 297 m (975 ft)

297 m filo twistato

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,6 mm (22 AWG), 183 m (600 ft)

183 m filo twistato

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,5 mm (24 AWG), 107 m (350 ft)

107 m filo twistato

B

1,0 mm (18 AWG) intrecciato in rame

229 m filo twistato

Caduta di tensione massima di 100 mV

A seconda della lunghezza del cavo e del dispositivo di ingresso o uscita collegato, nel software di configurazione si dovrà definire un offset per il punto di ingresso o uscita.

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,8 mm (20 AWG), 297 m (975 ft)

137 m filo twistato

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,6 mm (22 AWG), 183 m (600 ft)

91 m filo twistato

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,5 mm (24 AWG), 107 m (350 ft)

61 m filo twistato

C

Vedere Maximum cable length versus load current per scegliere le dimensioni/la sezione del filo.

Utilizzare esclusivamente fili di rame intrecciati.

Vedere Maximum cable length versus load current per stabilire la lunghezza del cavo.

Utilizzare un cavo a filo twistato.

N/D