La Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O fornisce informazioni e linee guida su funzioni, valori nominali e requisiti dei morsetti di ingresso e uscita del controllore, mentre la Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili contiene le linee guida di riferimento da seguire per determinare le corrette dimensioni e lunghezze dei cavi.
Oltre alle linee guida per il cablaggio della Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O, rispettare le presenti linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite dei moduli di espansione:
-
Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.
-
Tutti i cavi di ingresso e di uscita, indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di fili, dovrebbero essere costituiti da fili di rame intrecciati, isolati e twistati.
-
Per i cavi di ingresso o uscita non è richiesta una schermatura.
-
La schermatura è raccomandata per i cavi di ingresso e uscita che sono esposti a disturbi elettromagnetici o radiofrequenze elevati.
-
Gli ingressi/uscite con cavi di lunghezza inferiore a 30 m (100 ft) solitamente non richiedono un offset nella configurazione del software. Cavi di lunghezza superiore a 30 m (100 ft) possono richiedere un offset nella configurazione del software di ingressi/uscite.