Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Tabella 1. Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O e linee guida per i cavi
Denominazione morsettiera Etichetta morsetto Funzioni, valori, requisiti Determinazione dimensione e lunghezza massima del cavo

Universale

(Ingressi)

+15 V

Alimentazione 15 VDC per dispositivi di ingresso (a 3 fili) attivi collegati ai morsetti UI-n.

Fornisce una corrente totale di 100 mA

Come UI-n (universali)

Nota: Utilizzare un cavo a 3 fili per dispositivi alimentati dal morsetto +15 V.

UI- n

Ingresso analogico - Modalità tensione (0-10 VDC)

Tensione di ingresso a 10 VDC

Resistenza di pull-down interna di 10 kohm

Vedere linee guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili

Ingresso analogico - Modalità corrente (4-20 mA)

Impedenza di carico interna di 100 ohm

Nota: Per mantenere un loop di corrente chiuso di 4-20 mA occorre che i ponticelli del loop di corrente si trovino in posizione abilitata. Vedere Impostazione dei ponticelli del loop di corrente UI.

Vedere linee guida B in Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili.

Ingresso analogico - Modalità resistiva (0–600 kohm)

Interno 12 V, resistenza di pull-up 15 kohm.

Qualified Sensors: 0- 2 k ohm potentiometer, RTD (1 k Nickel [Johnson Controls® Sensore], 1 k platino e sensore di temperatura in silicio A99B) sensore con coefficiente di temperatura negativo (NTC)

Vedere linee guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili.

Ingresso binario-modalità contatto pulito mantenuto

Ampiezza di impulso minima di 1 secondo

Interno 12 V, resistenza di pull-up 15 kohm.

Vedere linee guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili.

UI-C n

Comune dell'ingresso universale per tutti i terminali di ingresso universale

Nota: Tutti i morsetti UI-Cn condividono un comune isolato da tutti gli altri comuni.

Come UI-n (universali)

Binary

(Ingressi)

B- n

Ingresso binario-modalità contatto pulito mantenuto

Ampiezza di impulso minima di 0.01 secondo

Interno 18 V, resistenza di pull-up 3 kohm

Vedere linee guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili.

Ingresso binario-modalità contatore di impulsi/accumulatore

Ampiezza di impulso minima di 0.01 secondo

(50 Hz con ciclo di funzionamento del 50%)

Interno 18 V, resistenza di pull-up 3 kohm

BI-C n

Comune di ingresso binario per tutti i terminali di ingresso binario

Nota: Tutti i morsetti digitali BI-Cn condividono un comune, isolato da tutti gli altri comuni, tranne il comune Uscita configurabile (CO) (CO-Cn) quando il CO è definito come uscita analogica.

Configurabile

(Uscite)

CO- n

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Tensione di uscita massima di 10 VDC

Corrente di uscita massima di 10 mA

Richiede un carico esterno di 1.000 ohm o superiore.

Vedere linee guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili.

Uscita digitale - Triac 24 VAC (solo alimentazione esterna)

Collega CO-n a CO-Cn quando attivata.

Requisiti alimentazione esterna:

Tensione di uscita massima di 24 VAC

Corrente di uscita massima di 0,5 A

Corrente di carico minima di 40 mA

Vedere linee guida C in Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili.

CO-C n

Comune segnale uscita analogica Tutte le uscite configurabili (CO) definite come uscite analogiche (AO) condividono un comune, che è isolato dagli altri comuni ad eccezione del comune di ingresso digitale.

Comune segnale uscita digitale Tutte le uscite configurabili (CO) definite come uscite digitali sono isolate dagli altri comuni, inclusi gli altri comuni di CO.

Come le uscite (configurabili) CO- n.

Analog

(Uscite)

AOMS n

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Tensione di uscita massima di 10 VDC

Corrente di uscita massima di 10 mA

Richiede un carico esterno di 1.000 ohm o superiore.

Nota: L’uscita analogica (AO) opera in modalità tensione se collegata a dispositivi con impedenze superiori a 1.000 ohm I dispositivi che scendono sotto i 1.000 Ohm possono non funzionare come previsto per le applicazioni in modalità Tensione.

Vedere linee guida C in Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili.

Uscita analogica, modalità corrente (4–20 mA)

Richiede un carico esterno compreso tra 0 e 300 ohm.

Nota: L’uscita analogica (AO) opera in modalità corrente se collegata a dispositivi con impedenze inferiori a 300 ohm I dispositivi con impedenze superiori a 300 Ω potrebbero non funzionare come previsto per le applicazioni in modalità corrente.

AO-C n

Comune dei segnali di uscita analogici per tutti i morsetti di uscita analogici.

Nota: Tutti i morsetti del comune di uscita analogica (AO-Cn) condividono un comune isolato da tutti gli altri comuni.

Binary

(Uscita)

BO- n

Uscita binaria - Triac a 24 VAC (fonte di alimentazione esterna)

Collega BO-n a BO-Cn quando attivata.

Requisiti alimentazione esterna:

Tensione di uscita massima di 24 VAC

Corrente di uscita massima di 0,5 A

Corrente di carico minima di 40 mA

Vedere linee guida C in Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili.

BO-C n

Comune di uscita binaria per tutti i morsetti di uscita binaria.

Nota: Ogni morsetto comune di uscita digitale (BO-Cn) è isolato da tutti gli altri comuni, inclusi gli altri morsetti di comuni di uscite digitali.