Linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Brand
Metasys
Product name
M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-02147
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
Language
Italiano

La Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O fornisce informazioni e linee guida su funzioni, valori nominali e requisiti dei morsetti di ingresso e uscita del controllore, mentre la Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili contiene le linee guida di riferimento da seguire per determinare le corrette dimensioni e lunghezze dei cavi.

Oltre alle linee guida per il cablaggio della Funzioni, valori nominali e requisiti della morsettiera I/O, rispettare le presenti linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite dei moduli di espansione:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.

  • Tutti i cavi di ingresso e di uscita, indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di fili, dovrebbero essere costituiti da fili di rame intrecciati, isolati e twistati.

  • Per i cavi di ingresso o uscita non è richiesta una schermatura.

  • La schermatura è raccomandata per i cavi di ingresso e uscita che sono esposti a disturbi elettromagnetici o radiofrequenze elevati.

  • Gli ingressi/uscite con cavi di lunghezza inferiore a 30 m (100 ft) solitamente non richiedono un offset nella configurazione del software. Cavi di lunghezza superiore a 30 m (100 ft) possono richiedere un offset nella configurazione del software di ingressi/uscite.