Linee guida per il cablaggio di bus di comunicazione e alimentazione - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Linee guida per il cablaggio di bus di comunicazione e alimentazione fornisce informazioni sulle funzioni, sui valori nominali e sui requisiti dei morsetti del bus di comunicazione e di alimentazione. La tabella fornisce anche linee guida per le dimensioni dei fili, i tipi di cavi e le lunghezze dei cavi per il collegamento del bus di comunicazione e dell'alimentazione del modulo di espansione.

Oltre alle linee guida nella Linee guida per il cablaggio di bus di comunicazione e alimentazione, rispettare le seguenti linee guida per il cablaggio dell'alimentazione del bus FC, bus SA o a 24 VAC:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.
  • Tutti i cavi del bus SA e FC, indipendentemente dalle dimensioni dei fili, dovrebbero essere fili di rame intrecciati, isolati e a trefoli.
  • Si raccomanda vivamente l'uso di cavi schermati per tutti i cavi bus SA ed FC.
  • Consultare i documenti MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) per informazioni dettagliate sui requisiti delle dimensioni dei fili e di lunghezza dei cavi per i bus FC e SA.
Tabella 1. Funzioni, valori nominali, requisiti e linea guida sui cavi della morsettiera di alimentazione e del bus di comunicazione
Etichetta morsettiera/porta Denominazione morsetti Funzioni, valori nominali elettrici/requisiti Tipo di cavo raccomandato

FC BUS

o

SA BUS

+

-

Comunicazione bus FC o SA

Bus FC: si raccomanda un cavo a 3 fili intrecciati e schermato da 0,6 mm (22 AWG).

Bus SA: Si raccomanda un cavo schermato a 4 fili (2 doppini intrecciati) da 0,6 mm (22 AWG).

Nota: Sul bus SA, i fili + e - sono un doppino e COM e PWR sono il secondo doppino.

COM

Riferimento segnale (comune) per comunicazione bus FC o SA

SHD

o

PWR

SHD su bus FC: morsetto isolato (connessione Drain schermata opzionale)

PWR su bus SA: collegamento cavo di alimentazione a 15 VDC. (Il massimo assorbimento di corrente totale per il bus SA รจ 240 mA.)

Nota: Il morsetto PWR su un modulo di espansione XPM non alimenta 15 VDC. Il supervisore del bus SA (CGE,CGM, CVE, CVM, FAC, FEC, VMA) alimenta a 15 VDC i dispositivi sul bus SA che richiedono energia.

BUS SA/FC

(Porta)

  Funzioni del connettore modulare a 6 posizioni RJ-12:
  • Comunicazione bus FC o SA
  • Riferimento del segnale bus FC o SA e comune a 15 VDC

Cavo CAT 3 a 3 doppini 24 AWG <30,5 m (100 ft)

24V~

HOT

Alimentazione a 24 VAC - Hot

Alimentazione di 20-30 VAC (nominale 24 VAC)

0,8 mm - 1,0 mm

(18 AWG) 2 fili

COM

Alimentazione a 24 VAC - Comune

(isolato da tutti gli altri morsetti comuni sul regolatore.)

Nota: Vedere la tabella Linee guida sulla lunghezza dei cavi per le dimensioni dei fili raccomandate per ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V) per stabilire le dimensioni dei fili e le lunghezze dei cavi.
Nota: Le raccomandazioni per il cablaggio di bus SA e bus FC in questa tabella sono per una comunicazione bus MS/TP a 38.400 baud. Per ulteriori informazioni, consultare i documenti MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .