Cablaggio - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 13.0

Guida all'installazione dei moduli di espansione M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
C
Version
13.0
Revision date
2024-04-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Osservare le seguenti linee guida per il cablaggio di un modulo di espansione XPM:

Avvertenza
  • Rischio di scossa elettrica:
  • Per evitare le scosse elettriche, scollegare l'alimentazione prima di effettuare i collegamenti elettrici.
ATTENTION
  • Mise En Gar: Risque de dépload électrique:
  • Dannarcher l'alimentation avant de réaliser truntion électrique afin d'éviter tout risque de déabtrique.
Avvertenza
  • Rischio di danni alla proprietà:
  • Applicare l'alimentazione al sistema solo dopo aver controllato tutto il cablaggio. Cavi cortocircuitati o collegati in modo errato possono determinare danni permanenti all'apparecchiatura.
ATTENTION
  • Mise En Gar: Risque de dégâts matéri:
  • Ne pas mettre le sistème sous tension avant d'avoir vérifié tous les racces de câblage. I filtri di Des formant di fronte al cortocircuito sono incorretti in corrispondenza di “endommager” irémomensement l'équipement.
Importante: Non superare i valori nominali elettrici stabiliti per il modulo di espansione. Il superamento dei valori nominali può comportare danni permanenti ai moduli e invalidare la garanzia.
Importante: Utilizzare esclusivamente conduttori di rame. Eseguire tutti i collegamenti nel rispetto delle normative locali, nazionali e regionali.
Importante: Scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti del modulo di espansione. Utilizzare le precauzioni necessarie durante l'installazione, la configurazione e la manutenzione del modulo di espansione per evitare di danneggiarlo.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e il cablaggio di un Bus MS/TP, Bus FC e Bus SA, fare riferimento a Bollettino tecnico Bus di comunicazione MS/TP (LIT-12011034 ) .