Workflow di alto livello - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
L'utilizzo del client MQTT con Metasys richiede i seguenti attributi:
  • Broker MQTT
  • Controllore di rete SNC o SNE con un Connettore dati esterni del client MQTT
  • Collegare il PC di commissioning e il controllore di rete tramite Ethernet
  • Connessione al controllore di rete e al broker MQTT tramite Ethernet
Figura 1. Flusso di lavoro del client MQTT
Figura 2. Rete MQTT