Controllori di rete - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Un controllore di rete è un dispositivo di supervisione web-compatibile e basato su Ethernet che collega le reti BAS alle reti IP (protocollo Internet) e al web. Questo fornisce la possibilità di monitorare e controllare i dispositivi di campo BAS da un computer usando l'applicazione Launcher.

Metasys contiene diversi controllori di supervisione con capacità di rete, bus e dispositivi di campo che variano per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni. Metasys contiene diversi controllori di rete legacy (serie NxE) e i più recenti dispositivi SNx.

Tutti i controllori di rete hanno funzioni di pianificazione, gestione di allarmi ed eventi, trending, gestione dell'energia, scambio di dati e protezione con password.