MQTT Client ha accesso solo agli oggetti dati del controllore di rete locale che esegue il client MQTT. MQTT Client fornisce il collegamento tra gli oggetti già definiti nel controllore di rete Metasys e i topic utilizzati dal broker MQTT.
| Tipo di oggetto Metasys | Abbreviazione |
|---|---|
| Ingresso Analogico | AI |
| Uscita analogica | AO |
| Valore analogico | AV |
| Ingresso binario | BI |
| Output binario | BO |
| Valori Binari | BV |
| Multistato ingresso | MI |
| Multistato Uscita | MO |
| Valore multistato | MV |
| Descrizione della proprietà | Segnaposto disponibile nell'MCT | Tipo di oggetto Metasys | Pubblicazione | Sottoscrizione |
|---|---|---|---|---|
| Nome oggetto | $(Object Name) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Descrizione | $(Description) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Tipo di oggetto | $(Object Type) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Valore Attuale | $(PValue) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | Sì |
| Affidabilità | $(Reliability) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Unità di Misura | $(EngUnit) | AI, AO, AV | Sì | No |
| Valore Testo | $(PValue Text) | BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Nome Supervisore | $(EngineName) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Fuori servizio | $(OutOfService) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Priorità Max Corrente | $(CurrentMaxPriority) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Valore Attuale Min | $(MinPresentValue) | AI, AO, AV | Sì | No |
| Valore Attuale Max | $(MaxPresentValue) | AI, AO, AV | Sì | No |
| Formato Visualizzato | $ (Displayprecisione) | AI, AO, AV | Sì | No |
| Stato Oggetto | $(ObjectStatus) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Riferimento completo | $(FQR) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Identificatore Punto | $(Identifier) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | Sì |
| Stato Allarme | $ (AlarState) | AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI, MO, MV | Sì | No |
| Testo unità ingegneristiche | $(EngUnitText) | AI, AO, AV | Sì | No |
Nota: Il segnaposto $(PValue) definisce il carico utile di un topic di sottoscrizione e scrive il valore nel valore attuale.
Nota: Il segnaposto $(Identifier) definisce il carico utile di un topic di sottoscrizione e corrisponde al punto Metasys corretto. Non è necessario il segnaposto $(Identifier) quando si usa l'opzione Payload a Singolo Pnt.
| Proprietà | Formato | Esempio |
|---|---|---|
| Nome oggetto | Stringa ASCII |
Uniten-MODE
|
| Descrizione | Stringa ASCII |
Modalità di abilitazione dell'unità
|
| Tipo di oggetto | Stringa ASCII una delle seguenti varianti: Valore analogico, Valore multistato, Valore binario, Ingresso analogico, uscita analogica, Ingresso binario, Uscita binaria, Ingresso multistato, Uscita multistato |
Valore multistato
|
| Valore Attuale | Valore con decimali |
86.1
|
| Affidabilità | Enumeration Set sull'affidabilità. I valori partono da 0 = Affidabile, nessun guasto rilevato. Visualizzare le interpretazioni dei valori nelle specifiche BACnet. |
3
|
| Unità di Misura | Il valore -9223372036854776000 indica un errore per MV, BV, MI, MO, BO, BI |
98
|
| Testo stato | Stringa ASCII <INVALID> per AV, AI, AO |
Spento
|
| Nome Supervisore | Stringa ASCII |
SNE00108D0B1CFE
|
| Fuori servizio | Valore 0 o 1, 1 = Fuori servizio |
0
|
| Priorità Max Corrente | Valore della priorità del comando corrente (8 = Forzatura, 16 = Predefinito, 0 = Nessuna priorità |
8
|
| Valore Attuale Min | Valore con decimali |
0.0
|
| Valore Attuale Max | Valore con decimali |
100
|
| Formato Visualizzato |
Stringa ASCII che mostra la precisione |
10th
|
| Stato Oggetto | Valore da Stato Oggetto Enumeration Set 0 = normale interpretazione del valore trovato nella specifica BACnet |
122
|
| Riferimento completo | Stringa ASCII | SNE00108D0B8C07:SNE00108D0B8CAPUS.Applicazione locale.UNITEN-Modalità |
| Identificatore Punto | Stringa ASCII |
Uniten-MODE
|
| Stato Allarme | Valore 0 o 1, 1 = allarme |
0
|
| Testo unità ingegneristiche | Stringa ASCII. Dipende dal dizionario scaricato nel controllore di rete SNx. < Non valido > per MV, BV, MI, MO, BO, BI |
DegC
|