Le linee guida e i limiti delle prestazioni per qualsiasi controllore di rete Metasys non sono influenzate dall'uso del driver di MQTT Client. La tabella seguente illustra i limiti delle caratteristiche dei modelli SNE.
Funzioni | SNE1050x-0 | SNE1100x-0 SNE110Lx-0 | SNE2200x-0 |
---|---|---|---|
Numero massimo di oggetti | 2500 | 2500 | 5000 |
Applicazione MQTT Client | 1 | 1 | 1 |
Broker | 1 | 1 | 1 |
Numero massimo di oggetti associati | 1000 | 1000 | 2000 |
Numero massimo di topic pubblicati | 250 | 250 | 500 |
La tabella seguente illustra i limiti di pubblicazione dei modelli SNE.
Pubblicazione | SNE1050x-0 | SNE1100x-0 SNE110Lx-0 | SNE2200x-0 |
---|---|---|---|
Numero massimo di oggetti associati per topic (Payload Minimo) | 100 | 100 | 100 |
Numero massimo di oggetti associati per topic (Payload Compatto) | 50 | 50 | 50 |
Numero massimo di oggetti associati per topic (Payload Esteso) | 25 | 25 | 25 |
La tabella seguente illustra i limiti di sottoscrizione dei modelli SNE.
Sottoscrizione | SNE1050x-0 | SNE1100x-0 SNE110Lx-0 | SNE2200x-0 |
---|---|---|---|
Numero massimo di topic di sottoscrizione | 50 | 50 | 50 |
Numero massimo di oggetti associati per il topic di sottoscrizione | 10 | 10 | 10 |
La tabella seguente illustra i limiti delle caratteristiche dei modelli SNC.
Funzioni | SNC2515x-0 | SNC1612x-0 | SNC2515x-04x, SNC1612x-04x |
---|---|---|---|
Numero massimo di oggetti | 2500 | 2500 | 2500 |
Applicazione MQTTClient | 1 | 1 | 1 |
Broker | 1 | 1 | 1 |
Numero massimo di oggetti associati | 1000 | 1000 | 1000 |
La tabella seguente illustra i limiti di pubblicazione dei modelli SNC.
Pubblicazione | SNC2515x-0 | SNC1612x-0 | SNC2515x-04x, SNC1612x-04x |
---|---|---|---|
Numero massimo di topic pubblicati | 250 | 250 | 250 |
Numero massimo di oggetti associati per topic (Payload Minimo) | 100 | 100 | 100 |
Numero massimo di oggetti associati per topic (Payload Compatto) | 50 | 50 | 50 |
Numero massimo di oggetti associati per topic (Payload Esteso) | 25 | 25 | 25 |
Sottoscrizione | SNC2515x-0 | SNC1612x-0 | SNC2515x-04x, SNC1612x-04x |
---|---|---|---|
Numero massimo di topic di sottoscrizione | 50 | 50 | 50 |
Numero massimo di oggetti associati per il topic di sottoscrizione | 10 | 10 | 10 |
Nome del broker | Fabbricante/Produttore | Nome Host |
---|---|---|
Mosquitto | Cedalo AG | https://test.mosquitto.org/ |
HiveMQ | HiveMQ® | https://console.hivemq.cloud/ |
AWS IoT Core | Amazon® | https://console.aws.amazon.com/msk/ |
MyQttHub | ASPL® | https://node02.myqtthub.com/devices |
Broker EMQ-X | EMQ® | https://cloud.emqx.io/ |
CloudMQTT | 84codes AB | https://m24.cloudmqtt.com/ |
Nome del broker | Fabbricante/Produttore |
---|---|
Mosquitto | Cedalo AG |
HiveMQ | HiveMQ |