Impostazione dei parametri con SCT - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Dopo aver inserito l'oggetto Connettore dati esterni di MQTT Client, procedere come segue per creare e impostare i parametri:

Procedura

  1. Individuare l'oggetto di integrazione MQTT aggiunto in precedenza nella struttura ad albero Tutti gli oggetti.
  2. Fare doppio clic sull'oggetto Connettore dati esterni.
  3. Fare clic sulla scheda Focus dettagliato.
  4. Fare clic su Modifica.
  5. A destra del campo Imp. Modo, fare clic sui puntini di sospensione.
  6. Dall'opzione Modifica elenco, modificare i parametri. Vedere Tabella 1.
  7. Fare clic su OK.
  8. Fare clic su Salva.