Proprietà dei topic del tipo pubblicazione - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
Tabella 1. Proprietà dei topic del tipo pubblicazione
Proprietà Descrizione
ID TOPIC Definisce l'ID interno utilizzato nell'MCT.
Descrizione Attualmente non in uso.
Tipo di Topic Definisce il tipo di topic. Selezionare il tipo di topic pubblicazione.
Percorso Definisce la prima parte della definizione del percorso vista in un broker. Vedere Definizione del percorso.
Tipo di Payload
Selezionare un tipo di carico utile predefinito. Per selezionare un tipo di carico utile standard predefinito, dall'elenco dei tipi di carico utile, selezionare uno dei seguenti:
  • Minimo
  • Compatto
  • Esteso
  • Personalizzato

Per la configurazione di MQTT Client, fare clic sui puntini per aggiungere una nuova definizione del tipo di carico utile standard predefinito.

Payload a Singolo Pnt Selezionare per aggiungere il segnaposto $(identifier) al percorso del topic. Poiché l'identificatore è unico, viene creato e inviato un topic relativo al punto per tutti gli oggetti Metasys assegnati. Pubblica più messaggi, con un attributo impostato per ogni pubblicazione.
QoS Definisce il parametro della qualità del servizio.
Trattenere Selezionare per far sì che il broker conservi il messaggio e fornisca al client il carico utile più recente per il topic, quando si abbona a quel topic.
Intervallo Pubblicazione Definisce il periodo di pubblicazione in secondi.
Attivo Deselezionare questa casella di controllo per disattivare temporaneamente un topic inutilizzato.