Librerie per Configurazione MQTT Client - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Selezione Menu: Strumenti > Funzioni aggiuntive > Librerie per Configurazione MQTT Client

Le Librerie per Configurazione MQTT Client forniscono le definizioni predefinite di broker, topic e carico utile. È possibile utilizzare le definizioni predefinite quando si crea un file di configurazione di MQTT Client. È possibile creare nuove definizioni o modificare quelle predefinite. La figura seguente mostra un esempio di una definizione broker predefinita.
Figura 1. Libreria Definizione BROKER