La tabella seguente descrive i valori di destinazione della diagnostica per il parametro 12 per una connessione alla porta seriale:
Valore | Controllore | Connessione | Tipo di porta | Parametri seriali |
---|---|---|---|---|
0 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Nessuna destinazione | n/d | Nessuna uscita diagnostica seriale |
1 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Adattatore da USB a RS-232 | RS-232 | 115200 baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop |
2 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Secondo adattatore da USB a RS-232 | RS-232 | 115200 baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop |
3 | SNExxxxx, SNCxxxxx | FC Bus-1 | RS-485 | 115200 baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop |
4 | SNExxxxx | FC Bus-2 | RS-485 | 115200 baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop |
7 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Primo adattatore da USB a RS-485 certificato (ACC-USBRS485-0) | RS-485 | 115200 baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop |
8 | SNExxxxx, SNCxxxxx | Secondo adattatore da USB a RS-485 certificato (ACC-USBRS485-0) | RS-485 | 115200 baud, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop |
Nota: Utilizzare l'identificatore 0 per disattivare la traccia diagnostica sulla porta seriale.
Nota: Per attivare le porte USB, cambiare la Controllo USB nella finestra di dialogo Focus di SCT o di Metasys UI.
Per definire la destinazione di diagnostica per una connessione Ethernet, inserire l'indirizzo IP e il numero di porta nel parametro 12. Utilizzare il formato seguente:
-
X.X.X.X rappresenta l'indirizzo IP. Y rappresenta il numero di porta.X.X.X.X:Y