Configurazione del terminale seriale - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active

Prima di iniziare

Scaricare e installare il software per terminale seriale gratuito PuTTY.

Procedura

  1. Aprire il programma PuTTY.
  2. Nell'area Tipo Connessione, fare clic su Seriale.
  3. Nell'elenco Carica, salva o elimina una sessione memorizzata, selezionare la porta seriale da utilizzare e fare clic su Carico.
  4. Dalla struttura di navigazione Categoria, fare clic su Seriale.
  5. Nell'area Opzioni che controllano le linee seriali locali, inserire i parametri per il tipo di connessione, vedere Tabella 1.
  6. Dalla struttura di navigazione Categoria, fare clic su Terminale.
  7. Nell'area Imposta varie opzioni del terminale, selezionare la casella di controllo CR implicito in ogni LF.
  8. Per abilitare la condivisione delle acquisizioni diagnostiche con l'assistenza tecnica, dalla struttura di navigazione Categoria, fare clic su Registrazione.
  9. Nella sezione Registrazione della sessione, selezionare la casella di controllo Tutto l'output della sessione.
  10. Per avviare la connessione, fare clic su Aperto.