Acquisizioni diagnostiche tramite porta seriale - Metasys - LIT-12013976 - Software Application - MQTT Client External Data Connector - 13.0

Guida al commissioning del controllore di rete Connettore dati esterni del client MQTT

Product
Network and Communications > Data Connectors > MQTT Client External Data Connector
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013976
Version
13.0
Revision date
2024-04-08
Product status
Active
È possibile acquisire i messaggi diagnostici attraverso qualsiasi porta seriale libera di un controllore di rete. Per acquisire i messaggi diagnostici si può utilizzare un qualsiasi software per terminali seriali. L'immagine seguente mostra la topologia per l'acquisizione di tracce diagnostiche con un convertitore USB/RS232:
Figura 1. Una topologia per l'acquisizione di tracce diagnostiche con un convertitore USB/RS232
Figura 2. Collegamento della porta USB del convertitore RS232 alla porta RS232 del PC con un cavo seriale Null modem
Nota: Per impostazione predefinita, le porte USB 1 e 2 sono disattivate. Attivare la porta USB nella sezione Controllo USB della scheda SNx Focus.
Figura 3. Una topologia per la cattura di tracce diagnostiche attraverso il bus seriale RS485 FC
Figura 4. Collegamento del terminale NxE/SNx FC-bus alla porta RS485 del convertitore con un cavo seriale RS485
Nota: La velocità di trasmissione è di 115200 baud. Per evitare un elevato carico induttivo e capacitivo, collegare l'RS485 con un cavo UTP fino a 10 metri. Per ottenere prestazioni ottimali, accoppiare i fili RT+ e RT-.