Risoluzione dei problemi - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Questa sezione descrive alcuni problemi che si possono incontrare durante la configurazione e il funzionamento di un SNE. Utilizzare le linee guida di soluzione generali e i riferimenti procedurali in questa sezione per evitare o risolvere questi problemi. Tabella 1 contiene un elenco dei problemi più comuni relativi alle unità SNE e le relative soluzioni.

Questa sezione non è una guida alla risoluzione dei problemi per reti del sistema Metasys, reti di clienti, reti BAS o i dispositivi di campo collegati al SNE.

La risoluzione dei problemi dei dispositivi di campo è contenuta nella documentazione dei dispositivi di campo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla corrispondente documentazione del dispositivo di campo.

Nota: Per una efficace risoluzione dei problemi di un SNE potrebbe essere necessario isolare l'SNE dalla rete Ethernet e dai bus e dispositivi di campo associati e, quindi, collegarsi direttamente all'SNE con un computer per usare l'interfaccia utente Site Management Portal.