Modello SNE2200x - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

I modelli SNE22000 e SNE22001:

  • sostituiscono i controllori di rete della serie NAE55. Per dettagli su come migrare un NAE55 a un modello SNE22001, vedere Migrazione da NAE a SNE e Migrazione da NAE a SNE.

  • supportano fino a due bus di campo RS485 e una rete LonWorks in una rete del sistema Metasys. Il bus di campo può essere un bus N2 o un trunk BACnet MS/TP. Ogni bus o trunk può contenere fino a 100 controllori di campo per un totale di 200 controllori. La rete LonWorks viene integrata con l’aggiunta di un adattatore USB LonWorks e supporta fino a 255 dispositivi LonWorks.

  • monitorano e controllano fino a 200 dispositivi BACnet IP via Ethernet a livello di supervisione

  • supportano fino a due integrazioni di fornitori, inclusi Modbus, M-Bus, KNX, C•CURE/victor, e Zettler
  • fungono da Site Director per la supervisione di un massimo di altri quattro controllori, che possono essere solo modelli NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, SNE o SNC