Modello SNE110Lx - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

I modelli SNE110L0 e SNE110L1:

  • sostituiscono i controllori di rete della serie NAE45-Lite. Questo modello è destinato all’uso con il software Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) nelle regioni di Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Tailandia, Vietnam e filiali selezionate. Per dettagli su come migrare un NAE45-Lite a un modello SNE110Lx, vedere Migrazione da NAE a SNE e Migrazione da NAE a SNE.

  • supportano un trunk RS485 BACnet® MS/TP con fino a 100 controllori di campo. Questo modello non supporta l’integrazione di rete LonWorks.

  • monitorano e controllano fino a 10 dispositivi BACnet IP via Ethernet a livello di supervisione

  • supportano due integrazioni di fornitori, inclusi Modbus, M-Bus, KNX e C•CURE/victor

  • supportano un Domain Name Server (DNS) per la risoluzione dei nomi SNE nella rete dell'edificio, ma non supportano la risoluzione dei nomi NETBIOS