Serie di controllori di rete SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Gli SNE sono regolatori di supervisione abilitati per il web e basati su Ethernet che collegano le reti BAS alle reti IP e al web, e che permettono di monitorare e controllare dispositivi di campo BAS da un computer con l'uso dell'applicazione Launcher. Per eseguire il login nei controllori SNE si utilizza l'applicazione Launcher. Se il Launcher non è ancora installato sul proprio sistema, viene chiesto di installarlo quando si cerca di eseguire il login attraverso un web browser. Per installare il Launcher, usare una versione supportata di Microsoft® Edge®, Google® Chrome™, o Apple® Safari®. (Gli altri web browser potrebbero funzionare, ma non sono testati o supportati.) Vedere Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

La serie SNE è scalabile in base a capacità variabili di rete, bus e dispositivi di campo per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.

Tutti i controllori SNE hanno funzioni di pianificazione, gestione di allarmi ed eventi, trending, gestione dell'energia, scambio di dati e protezione con password. Gli SNE sono dotati di fabbrica di sistema operativo Linux e della versione corrente del software del sistema Metasys. Le unità SNE supportano numerose integrazioni di fornitori diverse tra cui scegliere durante il commissioning, come Modbus, M-Bus, KNX, Tyco® C•CURE®/victor®, Zettler, OPC Unified Architecture (UA), e MQTT. Ogni controllore SNE può eseguire due integrazioni. Per il commissioning di ciascun protocollo, fare riferimento al rispettivo documento:

  • Modbus - Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150)
  • M-Bus - Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149)
  • KNX - Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12013148)
  • C•CURE/victor - Network Engine Commissioning for C•CURE/victor Integration Application Note (LIT-12013151)
  • Zettler - Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration Application Note (LIT-12013269)
  • OPC UA - Network Engine Commissioning for OPC UA Client Vendor Integration Application Note (LIT-12013545)
  • MQTT - MQTT Client External Data Connector Network Engine Commissioning Guide (LIT-12013976)