|
Codici prodotto |
MS-FAC4911-0 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate per reti BACnet/IP |
|
Tensione di alimentazione |
24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massima), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), Sicurezza a bassissima tensione (SELV) (Europa) |
|
Potenza assorbita |
Massimo 14 VA Nota: i valori VA non includono alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite digitali (BO) o alle uscite configurabili (CO), che possono assorbire fino a 12 VA per ogni BO o CO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 72 VA (massimo).
|
|
Alimentazione |
I morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA. N. 3 situati nei morsetti di ingresso universali - per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili). |
|
Condizioni ambientali |
In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F); da 10% a 90% RH senza condensa Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F); da 5% a 95% RH senza condensa |
|
Processore |
Microcontrollore Renesas® a 32 bit |
|
Memoria |
16 MB di memoria flash e 8 MB di RAM |
|
Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale |
Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del controllore viene interrotta. |
|
Capacità di ingresso e di uscita |
10 - Ingressi universali: definiti come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario 6 - Ingressi digitali: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore 4 - Uscite digitali: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna) 4 - Uscite analogiche: definite come 0-10 VDC o 4-20 mA 4 - Uscite configurabili: definite come 0-10 VDC o 4-20 mA |
|
Risoluzione e precisione ingressi analogici/uscite analogiche |
Ingressi: risoluzione a 15 bit Uscite: risoluzione 15 bit, precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC |
|
Terminazioni |
Ingresso/uscita: Bus SA/FC e alimentazione: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 3 fili Porta bus SA/FC: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin |
|
Montaggio |
Morsettiere a vite fisse Orizzontale su singolo supporto per barra DIN da 35 mm (preferibilmente), oppure fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate nel controllore |
|
Involucro |
Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; autoestinguente Classe di protezione: IP20 (IEC529) |
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) |
150 x 220 mm x 57,5 mm (5-7/8" x 8-3/4" x 2-3/8"), compresi morsetti e clip di montaggio
Nota: lo spazio di montaggio richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2 in.) sulla parte superiore, inferiore e frontale del controllore per facilitare la rimozione della copertura, la ventilazione e le terminazioni dei cavi.
|
|
Peso |
0,5 kg (1,1 lb) |
|
Conformità |
Stati Uniti: Omologazione UL, file E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia Conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A |
|
Canada: omologazione UL, file E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.205, apparati di segnalazione Conformità Industry Canada, ICES-003 |
|
|
|
Europa: Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC. |
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
|
|
Omologazione BACNet Testing Laboratories™ (BTL) secondo la revisione del protocollo 18 e certificazione BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) secondo la norma ANSI/ASHRAE 135-2016 |
Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.