Schemi delle terminazioni - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

La serie di schemi delle terminazioni di Johnson Controls fornisce dettagli per il cablaggio degli ingressi e delle uscite dei controllori. Per gli schemi delle terminazioni applicabili, vedere le figure nella Tabella 6 di questa sezione.

Tabella 1. Dettagli delle terminazioni

Tipo di dispositivo di campo

Tipo di ingresso/uscita

Schemi delle terminazioni

Sensore temperatura

UI

Ingresso di tensione - Alimentazione esterna

UI

Ingresso di tensione - Alimentazione interna

UI

Ingresso di tensione (auto-alimentato)

UI

Ingresso di corrente - Alimentazione esterna (isolata)

UI

Ingresso di corrente - Alimentazione interna (2 cavi)

UI

Ingresso di corrente - Alimentazione interna (3 cavi)

UI

Ingresso di corrente - Alimentazione esterna (in loop)

UI

Feedback da EPP-1000

UI

Contatto pulito (ingresso binario)

UI o BI

Uscita 0–10 VDC verso l’attuatore (alimentazione esterna)

CO o AO

Uscita 0–10 VDC verso l’attuatore (alimentazione interna)

CO o AO

Uscita di corrente

CO o AO

Uscita Triac 24 VAC (interruttore lato basso, alimentazione esterna)

CO o AO

Uscita analogica (corrente)

AO

Uscita 4–20 mA verso l’attuatore

AO

Uscita 4–20 mA verso l’attuatore

AO

Comando incrementale all’attuatore (interruttore lato basso, alimentazione esterna)

BO

Uscita binaria 24 VAC (interruttore lato basso, alimentazione esterna)

BO

Uscita binaria 24 VAC (interruttore lato alto, alimentazione esterna)

BO

Comando incrementale all’attuatore (interruttore lato alto, alimentazione esterna)

BO

Stat di rete con presa telefonica (indirizzo fisso = 199)

SA Bus

Nota: Il connettore inferiore (J2) dei sensori serie TE-700 e TE-6x00 non è utilizzabile come bus di zona o collegamento SAB.
Stat di rete con morsetti indirizzabili

SA Bus

Stat di rete con morsetti (indirizzo fisso = 199)

SA Bus