Applicazioni con montaggio a parete - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

Informazioni su questa attività

Per montare un controllore direttamente su una parete o un’altra superficie verticale, procedere come segue:

Procedura

  1. Tirare le due clip di montaggio inferiori verso l’esterno fino a bloccarle in posizione estesa.
  2. Contrassegnare le posizioni dei fori di montaggio sulla parete in base all’orientamento di installazione richiesto, orizzontale o verticale. Oppure, appoggiare il controllore sulla parete o sulla superficie nella posizione di montaggio corretta e contrassegnare le posizioni dei fori attraverso le clip di montaggio.
  3. Forare la parete o la superficie in corrispondenza dei punti contrassegnati e inserire in ogni foro un tassello appropriato (se necessario).
  4. Tenendo il controllore in posizione, inserire le viti attraverso le clip di montaggio e nei fori (o nei tasselli). Serrare accuratamente tutte le viti.
    Importante: Non stringere eccessivamente le viti di montaggio. Un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare le clip di montaggio.