Morsettiere per bus di comunicazione e alimentazione elettrica: valori nominali e requisiti - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086
Tabella 1. Morsettiere per bus di comunicazione e alimentazione elettrica: funzioni, valori nominali, requisiti e cavi
Denominazione morsettiera/porta Denominazione morsetti Funzioni, valori nominali elettrici/requisiti Tipo di cavo raccomandato

SA BUS

+

-

Comunicazione bus SA

Si raccomanda un cavo a 4 fili intrecciati (2 doppini), schermato, da 0,6 mm (22 AWG)

Nota: I fili + e - sono un primo doppino intrecciato, COM e SA PWR sono il secondo doppino intrecciato.

COM

Riferimenti del segnale bus SA e comune a 15 VDC

SA PWR

Alimentazione a 15 VDC per dispositivi sul bus SA

(L’assorbimento di corrente massimo totale per il bus SA è di 240 mA.)

(Porta) Sensor

Sensor

Funzioni del connettore modulare a 6 posizioni RJ-12:

Comunicazione bus SA

Riferimenti del segnale bus SA e comune a 15 VDC

Alimentazione a 15 VDC per dispositivi su bus SA

Cavo CAT 3 a 3 doppini 24 AWG <30,5 m (100 ft)

(Porte) Ethernet ETH1

ETH2

Collegamento a una rete BACnet IP

Porte Ethernet; 100/10 Mbps, connettore RJ-45 a 8 pin

24~

HOT

Alimentazione a 24 VAC - Hot

Alimentazione a 20–30 VAC (valore nominale 24 VAC)

0,8 mm - 1,0 mm

2 fili (18 AWG)

COM

Comune di alimentazione a 24 VAC (isolato da tutti gli altri morsetti comuni sul controllore)

14 VA

Nota: Le raccomandazioni per il cablaggio del bus SA si riferiscono alle comunicazioni su bus MS/TP a 38,4 kbaud.