Denominazione morsettiera | Denominazione morsetto | Funzione, valori nominali, requisiti | Determinazione dimensione e lunghezza massima del cavo |
---|---|---|---|
UNIVERSAL (Ingressi) |
+15 V |
Alimentazione 15 VDC per dispositivi di ingresso (a 3 fili) attivi collegati ai morsetti di ingresso universali INn. Eroga una corrente totale di 100 mA |
Come gli ingressi (universali) IN n Nota: Utilizzare un cavo a 3 fili per i dispositivi alimentati dal morsetto +15 V.
|
IN n |
Ingresso analogico - modalità tensione (0-10 VDC) Tensione di ingresso massima di 10 VDC Resistenza di pull-down interna di 75 kΩ |
Vedere la Linea guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi. |
|
Ingresso analogico - modalità corrente (4-20 mA) Impedenza di carico interna di 100 Ω. Vedere Impostazione dei ponticelli di ingresso. Nota: Per mantenere un loop di corrente chiuso di 4-20 mA occorre che un ponticello del loop di corrente si trovi in posizione abilitata. Vedere Ponticelli per loop di corrente UI.
|
Vedere la Linea guida B in Linee guida per la lunghezza dei cavi. |
||
Ingresso analogico - Modalità resistiva (60–600 kΩ) Interno 12 V. Resistenza di pull-up di 15 kΩ Sensori qualificati: Potenziometro 0–2 kΩ, RTD (1k nichel [sensore Johnson Controls], 1k platino e sensore di temperatura in silicio A99B) sensore con coefficiente di temperatura negativo (NTC) |
Vedere la Linea guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi. |
||
Ingresso binario - modalità contatto pulito mantenuto Ampiezza impulsi minima di 1 secondo Interno 12 V. Resistenza di pull-up di 15 kΩ |
Vedere la Linea guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi. |
||
ICOM n |
Comune di ingresso universale per tutti i morsetti di ingresso universali Nota: Tutti i morsetti universali ICOMn condividono uno stesso comune, che è isolato da tutti gli altri comuni ad eccezione del comune del bus SA. È previsto un punto con morsetto a vite comune ogni due punti con morsetti a vite di ingresso.
|
Come gli ingressi (universali) IN n |
|
BINARY (Ingressi) |
IN n |
Ingresso binario - modalità contatto pulito mantenuto Ampiezza impulsi minima di 0,01 secondo Interno 18 V. Resistenza di pull-up di 3 kΩ |
Vedere la Linea guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi. |
Ingresso binario - modalità contatore di impulsi/accumulatore Ampiezza impulsi minima di 0,01 secondo (50 Hz con ciclo di funzionamento del 50%) Interno 18 V. Resistenza di pull-up di 3 kΩ |
|||
ICOM n |
Comune di ingresso binario per tutti i morsetti di ingresso binario (IN) Nota: Tutti i morsetti bonari ICOMn condividono uno stesso comune isolato da tutti gli altri comuni.
|
||
ANALOG (Uscite) |
OUT n |
Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC) Tensione di uscita massima di 10 VDC Corrente di uscita massima di 10 mA Richiede un carico esterno di 1.000 Ω o superiore. Nota: L‘uscita analogica (AO) opera in modalità tensione se collegata, potrebbe non operare nel modo previsto per le applicazioni in modalità tensione.
|
Vedere la Linea guida C in Linee guida per la lunghezza dei cavi. |
. Nota: L’uscita analogica (AO) opera in modalità corrente se collegata a dispositivi con impedenze inferiori a 300 Ω. I dispositivi che superano 300 Ω potrebbero non funzionare come previsto per le applicazioni in modalità corrente.
|
|||
OCOM n |
Comune dei segnali di uscita analogici per tutti i morsetti di uscita analogici. Nota: Tutti i morsetti con comune di uscita analogica (OCOMn) condividono uno stesso comune isolato da tutti gli altri comuni. È previsto un punto con morsetto a vite comune ogni due punti con morsetti a vite di uscita.
|
||
BINARY (Uscita) |
OUT n |
Uscita binaria - Triac a 24 VAC Classe 2, 24 V, 500 mA (fonte di alimentazione esterna) Se attivato, collega le uscite OUTn alle uscite OCOMn. Requisiti per l’alimentazione esterna: Tensione di uscita massima di 30 VAC Corrente di uscita massima di 0,5 A 1,3 A con ciclo di funzionamento del 25% Corrente di carico minima di 40 mA |
Vedere la Linea guida C in Linee guida per la lunghezza dei cavi. |
OCOM n |
Comune di uscita binaria (per morsetto OUTn) Nota: Ogni morsetto comune di uscita binaria (OCOMn) è isolato da tutti gli altri comuni, inclusi gli altri morsetti comuni di uscita binaria.
|
||
CONFIGURABLE (Uscita) |
OUT n |
Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC) Tensione di uscita massima di 10 VDC o superiore. |
Vedere la Linea guida A in Linee guida per la lunghezza dei cavi |
Uscita binaria - Triac 24 VAC (solo alimentazione esterna) Se attivato, collega le uscite OUTn alle uscite OCOMn. Requisiti per l’alimentazione esterna: Tensione di uscita massima di 30 VAC Corrente di uscita massima di 0,5 A 1,3 A con ciclo di funzionamento del 25% Corrente di carico minima di 40 mA |
Vedere la Linea guida C in Linee guida per la lunghezza dei cavi |
||
OCOM n |
Comune dei segnali di uscita analogici e binari Tutte le uscite configurabili (CO) definite come uscite binarie sono isolate da tutti gli altri comuni, inclusi gli altri comuni CO. |
Come le uscite (configurabili) OUT n |