Lunghezza massima del cavo rispetto alla corrente di carico - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

Utilizzare Figura 1 per stimare la lunghezza massima del cavo rispetto alle rispettive dimensioni e alla corrente di carico (in mA) quando si cablano ingressi e uscite.

Nota: la Figura 1 si riferisce solo agli ingressi e alle uscite a bassa tensione (<30 V).
Figura 1. Lunghezza massima dei cavi per ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V), per corrente e dimensione