Dimensioni/sezione e tipo di cavo | Lunghezza massima e tipo di cavo | Presupposti | |
---|---|---|---|
A |
1,0 mm (18 AWG) intrecciato in rame |
457 m filo twistato |
Caduta di tensione massima di 100 mV A seconda del cavo e del dispositivo di ingresso o uscita collegato, nel software di configurazione potrà essere necessario definire un offset per il punto di ingresso o uscita. |
0,8 mm (20 AWG) intrecciato in rame |
297 m filo twistato |
||
0,6 mm (22 AWG) intrecciato in rame |
183 m filo twistato |
||
0,5 mm (24 AWG) intrecciato in rame |
107 m filo twistato |
||
B |
1,0 mm (18 AWG) intrecciato in rame |
229 m filo twistato |
Caduta di tensione massima di 100 mV A seconda del cavo e del dispositivo di ingresso o uscita collegato, nel software di configurazione potrà essere necessario definire un offset per il punto di ingresso o uscita. |
0,8 mm (20 AWG) intrecciato in rame |
137 m filo twistato |
||
0,6 mm (22 AWG) intrecciato in rame |
91 m filo twistato |
||
0,5 mm (24 AWG) intrecciato in rame |
61 m filo twistato |
||
C |
Vedere la Figura 1 per scegliere le dimensioni o la sezione del cavo. Utilizzare cavi di rame intrecciati |
Vedere la Figura 1 per stabilire la lunghezza del cavo. Utilizzare un cavo a filo twistato. |
N/D |
La tabella seguente definisce le linee guida per la lunghezza dei cavi per le varie dimensioni dei cavi che possono essere utilizzate per il cablaggio di ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V).
Nota: Le dimensioni e le lunghezze dei cavi da utilizzare per le uscite relè ad alta tensione (>30 V) dipendono dal carico collegato al relè e dai codici elettrici vigenti a livello locale, nazionale o regionale.