Linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

La tabella seguente fornisce informazioni e istruzioni su funzioni, valori nominali e requisiti dei morsetti di ingresso e uscita, insieme a riferimenti alle linee guida per le dimensioni dei fili e le lunghezze dei cavi.

Oltre alle linee guida riportate nella tabella seguente, per il cablaggio degli ingressi e delle uscite è necessario rispettare le linee guida seguenti:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.

  • Tutti i cavi di ingresso e di uscita, indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di fili, devono essere costituiti da fili di rame intrecciati, isolati e ritorti.

  • Per i cavi di ingresso o uscita non è richiesta una schermatura.

  • La schermatura è richiesta per i cavi di ingresso e uscita che sono esposti a forti disturbi elettromagnetici o in radiofrequenza.

  • In genere, gli ingressi o le uscite con cavi di lunghezza inferiore a 30 m (100 ft) non richiedono un offset nella configurazione del software. Cavi di lunghezza superiore a 30 m possono richiedere un offset nella configurazione del software di ingressi/uscite.