Linee guida per il cablaggio dei bus di comunicazione e delle linee di alimentazione - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

La tabella Morsettiere per bus di comunicazione e alimentazione elettrica: valori nominali e requisiti contiene informazioni sulle funzioni, i valori nominali e i requisiti che si applicano ai morsetti dei bus di comunicazione e delle linee di alimentazione. La tabella contiene inoltre linee guida per le dimensioni, i tipi e le lunghezze dei cavi da utilizzare per collegare i bus di comunicazione e le linee di alimentazione del controllore.

Inoltre, queste linee guida sono da osservare per il collegamento di un bus SA o FC e di una linea di alimentazione a 24 VAC:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.
  • Tutti i cavi bus SA e FC, indipendentemente dalla dimensione, dovrebbero essere cavi di rame intrecciati, isolati e ritorti.
  • Si raccomanda vivamente l’uso di cavi schermati per tutti i cavi bus SA e FC.
  • Vedere MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) per informazioni dettagliate sulle dimensioni e la lunghezza dei cavi per i bus SA e FC.