Materiali e attrezzi speciali richiesti - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086
  • Tre elementi di fissaggio appropriati per la superficie di montaggio (viti M4 o n.8)

  • Una sezione di guida DIN da 35 mm con lunghezza di 23 cm (9,125”) o superiore ed elementi di fissaggio appropriati per il montaggio (solo) della guida DIN

  • Un piccolo cacciavite a punta piatta per l’inserimento dei fili nelle morsettiere