|
Protocollo di comunicazione |
BACnet IP | |
| Dispositivo supervisione | NAE35,NAE35, NAE55, NAE85, NCE25, SNx, ODS e OAS. | |
|
Spinotti modulari |
Bus SA a 6 pin con quattro sensori di comunicazione | |
|
Tipi di punti |
Segnali accettati |
Numero di punti |
|
Ingresso universale (UI) |
Ingresso analogico, modalità tensione, 0-10 VDC Ingresso analogico, modalità corrente, 4-20 mA Ingresso analogico, modalità resistiva, 0-2 kohm, rivelatore di temperatura a resistenza (RTD) (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), coefficiente di temperatura negativo (NTC) (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2) Ingresso digitale, in modalità contatto pulito mantenuto |
10 |
|
Ingresso digitale (BI) |
Modalità contatto pulito mantenuto Modalità contatore di impulsi/accumulatore (alta velocità), 100 Hz |
6 |
|
Uscita analogica (AO) |
Uscita analogica, modalità tensione, 0-10 VDC Modalità corrente analogica, 4-20 mA |
4 |
|
Uscita digitale (BO) |
Triac 24 VAC |
4 |
|
Uscite configurabili (CO) |
Uscita analogica, modalità tensione, 0-10 VDC Modalità di uscita digitale, Triac 24 VAC |
4 |