| Codice prodotto | Descrizione |
|---|---|
|
Controllori serie IOM |
Fare riferimento a Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) per un elenco completo dei controllori serie IOM disponibili. |
|
Gateway del portale di accesso mobile (MAP) |
Fare riferimento a Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) per identificare il prodotto appropriato per la propria regione. |
|
TL-CCT-0 |
Software Controller Configuration Tool (CCT) |
|
MS -FCP-0 |
File del pacchetto firmware del controllore di apparati per CCT |
|
MS -DIS1710-0 |
Display controllore locale |
|
Sensori di rete serie NS |
Fare riferimento al documento NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) per le descrizioni di modelli specifici di sensori. |
|
TP-2420 |
Trasformatore, da 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 20 VA, spina a muro |
|
Y65T31-0 |
Trasformatore, da 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino, 8" di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2 Nota: Sono disponibili anche altri trasformatori serie Y6x-x. Per maggiori informazioni, vedere Series Y63, Y64, Y65, Y66, and Y69 Transformers Product Bulletin (LIT-125755)
|
|
AS-XFR050-0 |
Trasformatore di potenza (Classe 2, 24 VAC, uscita massima 50 VA), senza involucro. |
|
AS-CBLTSTAT-0 |
Adattatore cavo per il collegamento a sensori serie TE-6700 a 8 pin |
|
AP-TBK4SA-0 |
Morsettiere di ricambio per bus SA, 4 posizioni, marrone, confezione da 10 |
|
AP-TBK4FC-0 |
Morsettiere di ricambio per bus FC, 4 posizioni, blu, confezione da 10 |
|
AP-TBK3PW-0 |
Morsettiere di alimentazione di ricambio, 3 posizioni, grigio, confezione da 10 |
|
Sistema di bus di campo wireless WRG1830/ZFR183x Pro |
Questo sistema viene utilizzato per installazioni che supportano BACnet/IP ma che possono coesistere anche con la serie ZFR1800 se installata usando lo stesso supervisore una rete, come un controllore di rete. Fare riferimento al documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026) per un elenco dei prodotti disponibili. |
|
Sensori ambiente wireless serie WRZ |
Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori. |