Informazioni per l'ordine di accessori - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086
Tabella 1. Informazioni per l'ordine di accessori
Codice prodotto Descrizione

Controllori serie IOM

Fare riferimento a Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) per un elenco completo dei controllori serie IOM disponibili.

Gateway del portale di accesso mobile (MAP)

Fare riferimento a Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) per identificare il prodotto appropriato per la propria regione.

TL-CCT-0

Software Controller Configuration Tool (CCT)

MS -FCP-0

File del pacchetto firmware del controllore di apparati per CCT

MS -DIS1710-0

Display controllore locale

Sensori di rete serie NS

Fare riferimento al documento NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) per le descrizioni di modelli specifici di sensori.

TP-2420

Trasformatore, da 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 20 VA, spina a muro

Y65T31-0

Trasformatore, da 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino, 8" di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2

Nota: Sono disponibili anche altri trasformatori serie Y6x-x. Per maggiori informazioni, vedere Series Y63, Y64, Y65, Y66, and Y69 Transformers Product Bulletin (LIT-125755)

AS-XFR050-0

Trasformatore di potenza (Classe 2, 24 VAC, uscita massima 50 VA), senza involucro.

AS-CBLTSTAT-0

Adattatore cavo per il collegamento a sensori serie TE-6700 a 8 pin

AP-TBK4SA-0

Morsettiere di ricambio per bus SA, 4 posizioni, marrone, confezione da 10

AP-TBK4FC-0

Morsettiere di ricambio per bus FC, 4 posizioni, blu, confezione da 10

AP-TBK3PW-0

Morsettiere di alimentazione di ricambio, 3 posizioni, grigio, confezione da 10

Sistema di bus di campo wireless WRG1830/ZFR183x Pro

Questo sistema viene utilizzato per installazioni che supportano BACnet/IP ma che possono coesistere anche con la serie ZFR1800 se installata usando lo stesso supervisore una rete, come un controllore di rete.

Fare riferimento al documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026) per un elenco dei prodotti disponibili.

Sensori ambiente wireless serie WRZ

Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori.