Impostazione dei ponticelli di ingresso - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086
Avvertenza
  • Rischio di scossa elettrica:
  • Staccare il controllore di campo dalla rete di alimentazione prima di regolare i ponticelli di selezione della sorgente di alimentazione delle uscite binarie. La mancata disconnessione dell’alimentazione elettrica potrebbe causare scosse elettriche.
ATTENTION
  • Risque de décharge électrique
  • Débrancher l'alimentation de l'controller avant tout réglage du Binary Output Source Power Selection Jumpers. Le non-respect de cette précaution risque de provoquer une décharge électrique.