Morsettiera di alimentazione - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

La morsettiera di alimentazione da 24 VAC è un connettore grigio removibile a 3 morsetti che si inserisce in un jack montato sulla scheda nella parte superiore destra del controllore.

Collegare i cavi di alimentazione a 24 VAC provenienti dal trasformatore ai morsetti HOT e COM della morsettiera come mostrato nella Figura 1. Non usare il morsetto centrale della morsettiera di alimentazione.

Figura 1. Cablaggio della morsettiera di alimentazione a 24 VAC

Nota: I colori dei fili di alimentazione possono essere diversi sui trasformatori di altri produttori. Per informazioni dettagliate sui collegamenti, fare riferimento alle istruzioni del produttore del trasformatore e ai disegni di installazione del progetto.
Importante: Collegare l'alimentazione a 24 VAC al controllore da campo e agli altri dispositivi della rete in modo che la fasatura del trasformatore sia uniforme in tutti i dispositivi di rete. L'alimentazione dei dispositivi di rete con una messa in fase dell'alimentatore a 24 VAC uniforme riduce i rumori, le interferenze e i problemi di ritorno di terra. Il controllore da campo non richiede una connessione di terra.