Morsettiera bus SA - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC4911 Controllore di apparati da campo per applicazioni avanzate - Guida all’installazione

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
Revision date
2021-07-02
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

La morsettiera per bus SA è un connettore marrone removibile a 4 morsetti che si inserisce in un jack montato sulla scheda.

La morsettiera removibile per bus SA viene collegata sul controllore, mentre gli altri dispositivi bus SA vengono collegati in configurazione daisy-chain usando un cavo a 4 fili schermato e ritorto, come mostrato nella Figura 1.

Figura 1. Cablaggio della morsettiera bus SA
Nota: Il morsetto SA PWR eroga 15 VDC. Il morsetto SA PWR può essere usato per collegare (in configurazione daisy-chain) i conduttori di alimentazione a 15 VDC sul bus SA.